Odniesienie do systemu
Pilarka z ZiMo
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Robotyka mobilna
Task & Solution
Mobilna komórka robotyczna ZiMo jest efektywnie wykorzystywana w aplikacjach pick & place na pilarce. Gdy pilarka precyzyjnie potnie obrabiany element na równej wielkości części, ZiMo przejmuje resztę przepływu materiału w połączeniu z ekosystemem końcowym ramienia MATCH i pompą ssącą. ZiMo bezpiecznie chwyta wycięte elementy i umieszcza je w wyznaczonym pojemniku. Aplikacja ta umożliwia kompleksową automatyzację procesu, zwiększa produktywność i zmniejsza obciążenie operatora.